Handgriffe / K0194 / Kunststoff / Bogenform / V-förmig / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K0194 / Kunststoff / Bogenform / V-förmig / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] U-förmig / [Abstand Befestigungsbohrung] 114 mm / [Farbe] schwarzgrau



Die Bogengriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Thermoplast. Diese Bauform gibt es bei den Bogengriffen: U-förmig. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 114 mm gewählt werden. Die Bogengriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarzgrau verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0194.11406

Teilenummer
K0194.11406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 114 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000
Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt U-förmig B(mm) 28 C(mm) 29
D=Befestigungsbohrung(mm) 6.5 D1(mm) 10.5 H(mm) 48
L=Länge(mm) 134 L1(mm) 92 R(mm) 117
R1(mm) 79 S(mm) 15 T(mm) 6.5

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / K0194 / Kunststoff / Bogenform / V-förmig / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K0194.11406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0194.11406.

Technischer Support