Stellringe / K0406 / Edelstahl / DIN 705 / geschlitzt / Form A

Stellringe / K0406 / Edelstahl / DIN 705 / geschlitzt / Form A
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0406.100302
K0406.100402
K0406.100502
K0406.100602
K0406.100702
K0406.100802
K0406.100902
K0406.101002
K0406.101102
K0406.101202
K0406.101402
K0406.101502
K0406.101602
K0406.101802
K0406.102002
K0406.102402
K0406.102502
K0406.102602
K0406.102802
K0406.103002
K0406.103202
K0406.103502
K0406.103602
K0406.103802
K0406.104002
K0406.104202
K0406.104502
K0406.104802
K0406.105002
K0406.105202
K0406.105502
K0406.105602
K0406.105802
K0406.106002
K0406.106302
K0406.106502
K0406.106802
K0406.107002
K0406.107202
K0406.107502
K0406.108002
K0406.108502
K0406.109002
K0406.110002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
D3 (Gewindestift)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 375M2x3

1.37 €

1 4 Arbeitstage 485M2,5x3

1.37 €

1 4 Arbeitstage 5106M3x4

1.48 €

1 4 Arbeitstage 6128M4x5

1.48 €

1 4 Arbeitstage 7128M4x5

1.79 €

1 4 Arbeitstage 8168M4x6

1.98 €

1 4 Arbeitstage 91810M5x8

2.15 €

1 4 Arbeitstage 102010M5x8

2.15 €

1 4 Arbeitstage 112010M5x8

2.68 €

1 4 Arbeitstage 122212M6x8

3.04 €

1 4 Arbeitstage 142512M6x8

3.04 €

1 4 Arbeitstage 152512M6x8

4.39 €

1 4 Arbeitstage 162812M6x8

5.64 €

1 4 Arbeitstage 183214M6x8

5.64 €

1 4 Arbeitstage 203214M6x8

9.25 €

1 4 Arbeitstage 244016M8x12

9.25 €

1 4 Arbeitstage 254016M8x10

9.25 €

1 4 Arbeitstage 264016M8x10

10.82 €

1 4 Arbeitstage 284516M8x12

10.82 €

1 4 Arbeitstage 304516M8x10

13.66 €

1 4 Arbeitstage 325016M8x12

14.06 €

1 4 Arbeitstage 355616M8x12

17.16 €

1 4 Arbeitstage 365616M8x12

17.97 €

1 4 Arbeitstage 385616M8x12

22.61 €

1 4 Arbeitstage 406318M10x16

22.61 €

1 4 Arbeitstage 426318M10x16

26.77 €

1 4 Arbeitstage 457018M10x16

26.77 €

1 4 Arbeitstage 487018M10x16

33.29 €

1 4 Arbeitstage 508018M10x16

34.22 €

1 4 Arbeitstage 528018M10x16

34.22 €

1 4 Arbeitstage 558018M10x16

34.22 €

1 4 Arbeitstage 568018M10x16

48.69 €

1 4 Arbeitstage 589020M10x16

48.69 €

1 4 Arbeitstage 609020M10x16

48.69 €

1 4 Arbeitstage 639020M10x16

64.29 €

1 4 Arbeitstage 6510020M10x20

64.29 €

1 4 Arbeitstage 6810020M10x20

64.29 €

1 4 Arbeitstage 7010020M10x20

87.10 €

1 4 Arbeitstage 7210020M10x20

87.10 €

1 4 Arbeitstage 7511022M12x20

87.10 €

1 4 Arbeitstage 8011022M12x20

112.25 €

1 4 Arbeitstage 8512522M12x25

112.25 €

1 4 Arbeitstage 9012522M12x20

133.34 €

1 4 Arbeitstage 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Form A
Form-Typ Gewindestift mit Schlitz

Technischer Support