Gabelstücke mit Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl / K0397 / Stahl, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0397.05
K0397.06
K0397.08
K0397.10
K0397.12
K0397.14
K0397.16
K0397.20
K0397.105
K0397.106
K0397.108
K0397.110
K0397.112
K0397.114
K0397.116
K0397.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

21.28 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert6M55121610714.5

23.17 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert7M66161912815

26.34 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert9M882023151020

28.76 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert12M10102828181125

30.85 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert14M121230342113.530

38.56 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert16M14143637231535

53.88 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert17M16164042261740

79.87 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlbrüniert22M20185052322150

25.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-6M55121610714.5

26.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-7M66161912815

31.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-9M882023151020

35.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-12M10102828181125

41.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-14M121230342113.530

51.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-16M14143637231535

96.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-17M16164042261740

106.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl-22M20185052322150

Loading...

  1. 1

Technischer Support