Buchsen / K0362 / Stahl / brüniert / gehärtet, geschliffen / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0362.10
K0362.12
K0362.16
K0362.20
K0362.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

13.41 €

1 4 Arbeitstage 101916118.5

14.77 €

1 4 Arbeitstage 1223201310

17.03 €

1 4 Arbeitstage 1628251714

19.67 €

1 4 Arbeitstage 2033301613

26.84 €

1 4 Arbeitstage 2542381916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Farbe Grundkörper brüniert
Ausführung brüniert

Technischer Support