Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen / [Durchmesser Bohrung] 6 - 16 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe durchgehende Bohrung von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Grauguss. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 20 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Der Griffdurchmesser beträgt 32 bis 80 mm, während der Durchmesser der Bohrung 6 bis 16 mm beträgt. Sie sind erhältlich in der Ausführung gleitgeschliffen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0151.206 |
K0151.208 |
K0151.210 |
K0151.212 |
K0151.216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | 14 | 25 | 13 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 18 | 32 | 17 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12 | 20 | 40 | 21 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 25 | 50 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Grauguss | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften