Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1367.114X10000 |
K1367.114X2000 |
K1367.114X20000 |
K1367.114X5000 |
K1367.114X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | - | - | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | - | ||
39.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | - | - | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | - | - | ||
95.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 14,6800 | true |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbereich(mm) | 1,0-4,0 | Mindestbiegeradius(mm) | A=30 B=20 C=20 D=20 | B=Breite(mm) | 10 |
H=Höhe(mm) | 14,5 | Ausführung 1 | ohne Dichtung | Benennung | Kantenschutzprofil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften