Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D (K1368)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D (K1368)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1368.313X10000
K1368.313X2000
K1368.313X20000
K1368.313X5000
K1368.313X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

53.84 €

1 4 Arbeitstage 10000

12.47 €

1 4 Arbeitstage 2000

105.56 €

1 4 Arbeitstage 20000

27.98 €

1 4 Arbeitstage 5000

260.75 €

1 4 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Farbe Grundkörper schwarz
Form D Klemmbereich(mm) 2.0 Mindestbiegeradius(mm) A=50 B=20 C=120 D=40
B=Breite(mm) 9 B1(mm) 12 H=Höhe(mm) 13

Technischer Support