Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1778.10035 |
K1778.12535 |
K1778.15040 |
K1778.20050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (D) (mm) | Radbreite (B) (mm) | Bohrungs-Ø (D1) (mm) | Nabenbreite (B1) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 15 | 45 | 200 | ||
30.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 15 | 45 | 250 | ||
33.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 400 | ||
63.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Radlagerung | Gleitlager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen (D)(mm)
Radbreite (B)(mm)
Bohrungs-Ø (D1)(mm)
Nabenbreite (B1)(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften