Kniehebelpressen Pneumatikausführung (K1551)

Kniehebelpressen Pneumatikausführung (K1551)
· Automatisierbar

· Hohe Kräfte bis 25 kN

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Montieren, nieten, verstemmen, prägen, verformen, ausschneiden, stanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1551.06000
K1551.12000
K1551.25000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch pro Doppelhub
(dm³)
Hubzahl pro min. bei 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
M Gewicht
(kg)
RoHS

442.82 €

1 4 Arbeitstage 0,0460157959553,94646,512441058070914M815,54123296302530006000M8--

659.66 €

1 4 Arbeitstage 0,1050210115113596349,6186012695801119,9M1020575401004032500012000M1010,2000true

943.72 €

1 4 Arbeitstage 0,25402381451396179522275150125901125M1030747501206050700025000M1219,6200true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Form A
R G1/8 Betriebsdruck(bar) 2 - 6 Ausführung 1 pneumatisch
Benennung Kniehebelpresse

Technischer Support