Steckverbinder-Vierkantrohr Stern (K0622)

Steckverbinder-Vierkantrohr Stern (K0622)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0622.1201512
K0622.1251512
K0622.1302012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

8.06 €

1 4 Arbeitstage 2017923620 x 20 x 1.5

9.11 €

1 4 Arbeitstage 25221295225 x 25 x 1.5

9.43 €

1 4 Arbeitstage 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support