Druckspindeln (K0394)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0394.06053
K0394.08064
K0394.10070
K0394.12086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)

3.39 €

1 4 Arbeitstage M615321420102.57.653.8

4.60 €

1 4 Arbeitstage M818401825133.5964.6

5.61 €

1 4 Arbeitstage M10215022321741170.1

7.41 €

1 4 Arbeitstage M12256326402151386

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl

Technischer Support