Haltestücke Form B (K0638)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0638.212
K0638.2121
K0638.216
K0638.2161
K0638.220
K0638.2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

13.87 €

1 4 Arbeitstage M123624251012

13.87 €

1 4 Arbeitstage M12x1,53624251012

13.75 €

1 4 Arbeitstage M164632331315

13.75 €

1 4 Arbeitstage M16x1,54632331315

15.84 €

1 4 Arbeitstage M204632331315

13.35 €

1 4 Arbeitstage M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Technischer Support