Teller für Stellfüße / K0417 / Zinkdruckguss / Form C

Teller für Stellfüße / K0417 / Zinkdruckguss / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

· Über Ausleger am Boden fixierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0417.30801

Teilenummer
K0417.30801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form C D=Tellerdurchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Teller für Stellfüße / K0417 / Zinkdruckguss / Form C, die Teilenummer ist K0417.30801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0417.30801.

Technischer Support