Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0654.40803
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | D | D=Tellerdurchmesser(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 21 | Belastbarkeit max.(kN) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form D (K0654), die Teilenummer ist K0654.40803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0654.40803.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften