Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (K0562)

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (K0562)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0562.00
K0562.01
K0562.02
K0562.03
K0562.04
K0562.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)

6.53 €

1 4 Arbeitstage -18M46

7.29 €

1 4 Arbeitstage 3522M46

8.84 €

1 4 Arbeitstage 7531M56

9.07 €

1 4 Arbeitstage 8543M46

17.45 €

1 4 Arbeitstage 18066M68.5

37.24 €

1 4 Arbeitstage 42088M68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Gummi Farbe Komponente schwarz
Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support