Gummischutzkappen für Flachgreifer (K0561)

Gummischutzkappen für Flachgreifer (K0561)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0561.50
K0561.63
K0561.80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)

1.67 €

1 4 Arbeitstage 52506

1.98 €

1 4 Arbeitstage 65638

2.24 €

1 4 Arbeitstage 838011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Farbe Grundkörper schwarz S(mm) 0.5
Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support