Auflagebolzen / K0294 / Form C / Riffelfläche

Auflagebolzen / K0294 / Form C / Riffelfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0294.306012
K0294.306025
K0294.308015
K0294.308030
K0294.310020
K0294.310040
K0294.312025
K0294.312050
K0294.316030
K0294.316060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
P
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

15.01 €

1 4 Arbeitstage 6M65312.5411

15.62 €

1 4 Arbeitstage 6M65325711

15.57 €

1 4 Arbeitstage 8M86415613

16.41 €

1 4 Arbeitstage 8M86430913

18.25 €

1 4 Arbeitstage 10M108520917

19.01 €

1 4 Arbeitstage 10M1085401317

17.56 €

1 4 Arbeitstage 12M129.56251119

19.17 €

1 4 Arbeitstage 12M129.56501619

38.79 €

1 4 Arbeitstage 16M16138301224

45.31 €

1 4 Arbeitstage 16M16138602024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Technischer Support