Kugelsperrbolzen Edelstahl (K0364)

Kugelsperrbolzen Edelstahl (K0364)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

· Hohe Scherfestigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0364.2305010
K0364.2305015
K0364.2305020
K0364.2305025
K0364.2305030
K0364.2306010
K0364.2306015
K0364.2306020
K0364.2306025
K0364.2306030
K0364.2306035
K0364.2306040
K0364.2306045
K0364.2306050
K0364.2308020
K0364.2308025
K0364.2308030
K0364.2308035
K0364.2308040
K0364.2308045
K0364.2308050
K0364.3110020
K0364.3110025
K0364.3110030
K0364.3110035
K0364.3110040
K0364.3110045
K0364.3110050
K0364.3110060
K0364.3112025
K0364.3112030
K0364.3112035
K0364.3112040
K0364.3112045
K0364.3112050
K0364.3112060
K0364.3112070
K0364.3112080
K0364.3116030
K0364.3116035
K0364.3116040
K0364.3116045
K0364.3116050
K0364.3116060
K0364.3116070
K0364.3116080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

16.05 €

1 4 Arbeitstage 2555.51410626.516515

16.36 €

1 4 Arbeitstage 2555.51415626.521515

16.65 €

1 4 Arbeitstage 2555.51420626.526515

17.89 €

1 4 Arbeitstage 2555.51425626.531515

18.14 €

1 4 Arbeitstage 2555.51430626.536515

17.12 €

1 4 Arbeitstage 2566.851410726.517622

17.70 €

1 4 Arbeitstage 2566.851415726.522622

18.10 €

1 4 Arbeitstage 2566.851420726.527622

18.50 €

1 4 Arbeitstage 2566.851425726.532622

19.18 €

1 4 Arbeitstage 2566.851430726.537622

19.62 €

1 4 Arbeitstage 2566.851435726.542622

20.03 €

1 4 Arbeitstage 2566.851440726.547622

20.93 €

1 4 Arbeitstage 2566.851445726.552622

21.40 €

1 4 Arbeitstage 2566.851450726.557622

18.27 €

1 4 Arbeitstage 2589.51420826.528838

18.62 €

1 4 Arbeitstage 2589.51425826.533838

19.01 €

1 4 Arbeitstage 2589.51430826.538838

19.42 €

1 4 Arbeitstage 2589.51435826.543838

19.77 €

1 4 Arbeitstage 2589.51440826.548838

20.18 €

1 4 Arbeitstage 2589.51445826.553838

20.56 €

1 4 Arbeitstage 2589.51450826.558838

19.49 €

1 4 Arbeitstage 3310121920934.6291060

19.75 €

1 4 Arbeitstage 3310121925934.6341060

20.17 €

1 4 Arbeitstage 3310121930934.6391060

20.48 €

1 4 Arbeitstage 3310121935934.6441060

20.85 €

1 4 Arbeitstage 3310121940934.6491060

21.17 €

1 4 Arbeitstage 3310121945934.6541060

22.69 €

1 4 Arbeitstage 3310121950934.6591060

24.50 €

1 4 Arbeitstage 3310121960934.6691060

23.81 €

1 4 Arbeitstage 331214.519251034.6351286

24.29 €

1 4 Arbeitstage 331214.519301034.6401286

24.78 €

1 4 Arbeitstage 331214.519351034.6451286

25.24 €

1 4 Arbeitstage 331214.519401034.6501286

25.71 €

1 4 Arbeitstage 331214.519451034.6551286

26.68 €

1 4 Arbeitstage 331214.519501034.6601286

28.67 €

1 4 Arbeitstage 331214.519601034.6701286

30.72 €

1 4 Arbeitstage 331214.519701034.6801286

32.87 €

1 4 Arbeitstage 331214.519801034.6901286

62.00 €

1 4 Arbeitstage 331619203013.334.643.316153

62.41 €

1 4 Arbeitstage 331619203513.334.648.316153

62.82 €

1 4 Arbeitstage 331619204013.334.653.316153

64.46 €

1 4 Arbeitstage 331619204513.334.658.316153

66.22 €

1 4 Arbeitstage 331619205013.334.663.316153

68.67 €

1 4 Arbeitstage 331619206013.334.673.316153

71.93 €

1 4 Arbeitstage 331619207013.334.683.316153

75.21 €

1 4 Arbeitstage 331619208013.334.693.316153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support