Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A (K1414)

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A (K1414)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1414.001205050
K1414.001205100
K1414.001205150
K1414.001206050
K1414.001206100
K1414.001206150
K1414.001508100
K1414.001508150
K1414.001508200
K1414.001510100
K1414.001510150
K1414.001510200
K1414.002112150
K1414.002112200
K1414.002112250
K1414.002116150
K1414.002116200
K1414.002116250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Kugeldurchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

21.84 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.5347255011510

22.62 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.53972510011510

22.77 €

1 4 Arbeitstage 11.555.5101.531472515011510

22.33 €

1 4 Arbeitstage 11.566.85102347255011614

23.12 €

1 4 Arbeitstage 11.566.851023972510011614

23.32 €

1 4 Arbeitstage 11.566.8510231472515011614

24.06 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.596.53310015826

24.51 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.5146.53315015826

25.12 €

1 4 Arbeitstage 15.589.513.533.5196.53320015826

24.84 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.596.533100151040

25.67 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.5146.533150151040

26.15 €

1 4 Arbeitstage 15.5101213.543.5196.533200151040

28.59 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5146.539.5150211257

29.60 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5196.539.5200211257

30.19 €

1 4 Arbeitstage 221214.5204.53.5246.539.5250211257

31.23 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5414639.51502116100

33.03 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5419639.52002116100

34.02 €

1 4 Arbeitstage 221619206.5424639.52502116100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Form A Form-Typ mit Griffmulde

Technischer Support