Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 10 | 5.9 | 25 | 15.9 | 5 | 15 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 15 | 5.9 | 25 | 20.9 | 5 | 15 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 20 | 5.9 | 25 | 25.9 | 5 | 15 | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 25 | 5.9 | 25 | 30.9 | 5 | 15 | ||
19.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 11 | 30 | 5.9 | 25 | 35.9 | 5 | 15 | ||
18.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 10 | 6.8 | 25 | 16.8 | 6 | 22 | ||
18.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 15 | 6.8 | 25 | 21.8 | 6 | 22 | ||
18.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 20 | 6.8 | 25 | 26.8 | 6 | 22 | ||
18.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 25 | 6.8 | 25 | 31.8 | 6 | 22 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 30 | 6.8 | 25 | 36.8 | 6 | 22 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 35 | 6.8 | 25 | 41.8 | 6 | 22 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 40 | 6.8 | 25 | 46.8 | 6 | 22 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 45 | 6.8 | 25 | 51.8 | 6 | 22 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 11 | 50 | 6.8 | 25 | 56.8 | 6 | 22 | ||
19.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 7.8 | 33 | 27.8 | 8 | 38 | ||
19.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 25 | 7.8 | 33 | 32.8 | 8 | 38 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 30 | 7.8 | 33 | 37.8 | 8 | 38 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 35 | 7.8 | 33 | 42.8 | 8 | 38 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 40 | 7.8 | 33 | 47.8 | 8 | 38 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 45 | 7.8 | 33 | 52.8 | 8 | 38 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 50 | 7.8 | 33 | 57.8 | 8 | 38 | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8.9 | 33 | 28.9 | 10 | 60 | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8.9 | 33 | 33.9 | 10 | 60 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 30 | 8.9 | 33 | 38.9 | 10 | 60 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 35 | 8.9 | 33 | 43.9 | 10 | 60 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 40 | 8.9 | 33 | 48.9 | 10 | 60 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 45 | 8.9 | 33 | 53.9 | 10 | 60 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 50 | 8.9 | 33 | 58.9 | 10 | 60 | ||
26.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 14 | 60 | 8.9 | 33 | 68.9 | 10 | 60 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 25 | 9.9 | 39.5 | 34.9 | 12 | 86 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 30 | 9.9 | 39.5 | 39.9 | 12 | 86 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 35 | 9.9 | 39.5 | 44.9 | 12 | 86 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 40 | 9.9 | 39.5 | 49.9 | 12 | 86 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 45 | 9.9 | 39.5 | 54.9 | 12 | 86 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 50 | 9.9 | 39.5 | 59.9 | 12 | 86 | ||
30.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 60 | 9.9 | 39.5 | 69.9 | 12 | 86 | ||
30.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 70 | 9.9 | 39.5 | 79.9 | 12 | 86 | ||
31.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 22 | 80 | 9.9 | 39.5 | 89.9 | 12 | 86 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13.1 | 39.5 | 43.1 | 16 | 153 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13.1 | 39.5 | 48.1 | 16 | 153 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13.1 | 39.5 | 53.1 | 16 | 153 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13.1 | 39.5 | 58.1 | 16 | 153 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13.1 | 39.5 | 63.1 | 16 | 153 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13.1 | 39.5 | 73.1 | 16 | 153 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13.1 | 39.5 | 83.1 | 16 | 153 | ||
47.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13.1 | 39.5 | 93.1 | 16 | 153 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften