Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 13.5 | 2-10 | 5.9 | 25 | 8 | 7.9-15.9 | 5 | 24 | ||
32.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 13.5 | 7-15 | 5.9 | 25 | 8 | 12.9-20.9 | 5 | 24 | ||
32.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 13.5 | 12-20 | 5.9 | 25 | 8 | 17.9-25.9 | 5 | 24 | ||
32.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 13.5 | 17-25 | 5.9 | 25 | 8 | 22.9-30.9 | 5 | 24 | ||
33.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 5.5 | 13.5 | 22-30 | 5.9 | 25 | 8 | 27.9-35.9 | 5 | 24 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 2-10 | 6.8 | 25 | 8 | 8.8-16.8 | 6 | 35 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 7-15 | 6.8 | 25 | 8 | 13.8-21.8 | 6 | 35 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 12-20 | 6.8 | 25 | 8 | 18.8-26.8 | 6 | 35 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 17-25 | 6.8 | 25 | 8 | 23.8-31.8 | 6 | 35 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 22-30 | 6.8 | 25 | 8 | 28.8-36.8 | 6 | 35 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 27-35 | 6.8 | 25 | 8 | 33.8-41.8 | 6 | 35 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 32-40 | 6.8 | 25 | 8 | 38.8-46.8 | 6 | 35 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 37-45 | 6.8 | 25 | 8 | 43.8-51.8 | 6 | 35 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6.85 | 13.5 | 42-50 | 6.8 | 25 | 8 | 48.8-56.8 | 6 | 35 | ||
34.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 10-20 | 7.8 | 33 | 10 | 17.8-27.8 | 8 | 63 | ||
34.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 15-25 | 7.8 | 33 | 10 | 22.8-32.8 | 8 | 63 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 20-30 | 7.8 | 33 | 10 | 27.8-37.8 | 8 | 63 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 25-35 | 7.8 | 33 | 10 | 32.8-42.8 | 8 | 63 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 30-40 | 7.8 | 33 | 10 | 37.8-47.8 | 8 | 63 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 35-45 | 7.8 | 33 | 10 | 42.8-52.8 | 8 | 63 | ||
36.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 17 | 40-50 | 7.8 | 33 | 10 | 47.8-57.8 | 8 | 63 | ||
43.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 10-20 | 8.9 | 33 | 10 | 18.9-28.9 | 10 | 100 | ||
43.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 15-25 | 8.9 | 33 | 10 | 23.9-33.9 | 10 | 100 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 20-30 | 8.9 | 33 | 10 | 28.9-38.9 | 10 | 100 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 25-35 | 8.9 | 33 | 10 | 33.9-43.9 | 10 | 100 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 30-40 | 8.9 | 33 | 10 | 38.9-48.9 | 10 | 100 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 35-45 | 8.9 | 33 | 10 | 43.9-53.9 | 10 | 100 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 40-50 | 8.9 | 33 | 10 | 48.9-58.9 | 10 | 100 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 12 | 17 | 50-60 | 8.9 | 33 | 10 | 58.9-68.9 | 10 | 100 | ||
45.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 13-25 | 9.9 | 39.5 | 12 | 22.9-34.9 | 12 | 144 | ||
47.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 18-30 | 9.9 | 39.5 | 12 | 27.9-39.9 | 12 | 144 | ||
47.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 13-35 | 9.9 | 39.5 | 12 | 22.9-44.9 | 12 | 144 | ||
47.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 28-30 | 9.9 | 39.5 | 12 | 37.9-39.9 | 12 | 144 | ||
47.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 33-45 | 9.9 | 39.5 | 12 | 42.9-54.9 | 12 | 144 | ||
47.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 38-50 | 9.9 | 39.5 | 12 | 47.9-59.9 | 12 | 144 | ||
48.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 48-60 | 9.9 | 39.5 | 12 | 57.9-69.9 | 12 | 144 | ||
48.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 58-70 | 9.9 | 39.5 | 12 | 67.9-79.9 | 12 | 144 | ||
49.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 12 | 14.5 | 26 | 68-80 | 9.9 | 39.5 | 12 | 77.9-89.9 | 12 | 144 | ||
67.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 18-30 | 13.1 | 39.5 | 12 | 31.1-43.1 | 16 | 257 | ||
67.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 23-35 | 13.1 | 39.5 | 12 | 36.1-48.1 | 16 | 257 | ||
67.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 28-40 | 13.1 | 39.5 | 12 | 41.1-53.1 | 16 | 257 | ||
67.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 33-45 | 13.1 | 39.5 | 12 | 46.1-58.1 | 16 | 257 | ||
67.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 38-50 | 13.1 | 39.5 | 12 | 51.1-63.1 | 16 | 257 | ||
70.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 48-60 | 13.1 | 39.5 | 12 | 61.1-73.1 | 16 | 257 | ||
70.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 58-70 | 13.1 | 39.5 | 12 | 71.1-83.1 | 16 | 257 | ||
74.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 19 | 26 | 68-80 | 13.1 | 39.5 | 12 | 81.1-93.1 | 16 | 257 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Farbe Grundkörper | ausscheidungsgehärtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften