Steckbolzen / K0365 / Kugeldruckstück quer

Steckbolzen / K0365 / Kugeldruckstück quer
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0365.2506010
K0365.2506015
K0365.2506020
K0365.2506025
K0365.2506030
K0365.2506040
K0365.2506050
K0365.2508015
K0365.2508020
K0365.2508025
K0365.2508030
K0365.2508040
K0365.2508050
K0365.3310015
K0365.3310020
K0365.3310025
K0365.3310030
K0365.3310040
K0365.3310050
K0365.3312020
K0365.3312030
K0365.3312040
K0365.3312050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

11.01 €

1 4 Arbeitstage 2566.51410717.717622

11.34 €

1 4 Arbeitstage 2566.51415717.722622

11.59 €

1 4 Arbeitstage 2566.51420717.727622

11.74 €

1 4 Arbeitstage 2566.51425717.732622

12.05 €

1 4 Arbeitstage 2566.51430717.737622

12.36 €

1 4 Arbeitstage 2566.51440717.747622

12.70 €

1 4 Arbeitstage 2566.51450717.757622

11.59 €

1 4 Arbeitstage 2588.751415817.723838

11.74 €

1 4 Arbeitstage 2588.751420817.728838

12.05 €

1 4 Arbeitstage 2588.751425817.733838

12.36 €

1 4 Arbeitstage 2588.751430817.738838

12.70 €

1 4 Arbeitstage 2588.751440817.748838

13.02 €

1 4 Arbeitstage 2588.751450817.758838

14.29 €

1 4 Arbeitstage 3310121915924241060

14.63 €

1 4 Arbeitstage 3310121920924291060

14.95 €

1 4 Arbeitstage 3310121925924341060

15.27 €

1 4 Arbeitstage 3310121930924391060

15.57 €

1 4 Arbeitstage 3310121940924491060

15.90 €

1 4 Arbeitstage 3310121950924591060

16.47 €

1 4 Arbeitstage 331214.519201024301286

17.10 €

1 4 Arbeitstage 331214.519301024401286

18.07 €

1 4 Arbeitstage 331214.519401024501286

18.88 €

1 4 Arbeitstage 331214.519501024601286

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl

Technischer Support