Lenkrollen / K1770 / PA Rad / Lochplatte

Lenkrollen / K1770 / PA Rad / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Rad aus Polyamid, abriebfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1770.07532
K1770.10037
K1770.12540
K1770.15050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

21.33 €

1 4 Arbeitstage 98753293560-851008072.5200

26.83 €

1 4 Arbeitstage 1251003793560-851008085200

30.89 €

1 4 Arbeitstage 1501254094060-8510080102.5200

58.56 €

1 4 Arbeitstage 1901505011608075110140105135400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support