Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1766.101000402 |
K1766.101250402 |
K1766.101500402 |
K1766.101600502 |
K1766.102000502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 40 | 9 | 36 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 86 | 150 | ||
110.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | 9 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 102.5 | 150 | ||
199.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 150 | 50 | 11 | 54 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 129 | 280 | ||
199.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 160 | 50 | 11 | 54 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 134 | 300 | ||
247.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | 200 | 50 | 11 | 54 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 154 | 300 |
Loading...
Material Grundkörper | Gummi | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Weichgummireifen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften