Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O (K0385)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O (K0385)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.110105
K0385.110125
K0385.112105
K0385.112125
K0385.116105
K0385.116125
K0385.120105
K0385.120125
K0385.125105
K0385.125125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

13.92 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

14.39 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

15.54 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

15.70 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

20.36 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

20.60 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

20.37 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

23.09 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

26.43 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

27.89 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper Diamant-Oberfläche Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant
Form O

Technischer Support