Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.110108 |
K0385.110128 |
K0385.112108 |
K0385.112128 |
K0385.116108 |
K0385.116128 |
K0385.120108 |
K0385.120128 |
K0385.125108 |
K0385.125128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
7.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
8.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
8.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
7.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
9.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften