Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (K0287)

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (K0287)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0287.308
K0287.3081
K0287.310
K0287.3101
K0287.312
K0287.3121
K0287.316
K0287.3161
K0287.320
K0287.3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Material Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

36.64 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

43.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

46.93 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3019M108.61915.745.712178

56.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3019M108.61915.745.712178

46.93 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3519M128.61915.750.7121715

56.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3519M128.61915.750.7121715

66.41 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl4027M1610.52720.760.7162425

79.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl4027M1610.52720.760.7162425

104.51 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl5033M20203327.377.3253090

125.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form F

Technischer Support