Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0284.104X012 |
K0284.104X025 |
K0284.105X016 |
K0284.105X025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Kugel-Ø (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 6 | 12 | 4.5 | 7 | 12 | ||
39.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 6 | 25 | 12 | 7 | 12 | ||
42.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M5 | 8.5 | 16 | 5 | 10 | 20 | ||
44.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | M5 | 8.5 | 25 | 12 | 10 | 20 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | C |
H1(mm) | 1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Kugel-Ø(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften