Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (K0289)

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall (K0289)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0289.910X015
K0289.910X030
K0289.910X050
K0289.912X020
K0289.912X040
K0289.912X060
K0289.916X025
K0289.916X050
K0289.916X080
K0289.920X030
K0289.920X060
K0289.920X100
K0289.924X040
K0289.924X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
S
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Gripper

90.92 €

1 4 Arbeitstage 1519.6M10107.919.617171317319K0385.10107

92.22 €

1 4 Arbeitstage 3019.6M10107.919.617171317319K0385.10107

93.38 €

1 4 Arbeitstage 5019.6M10107.919.617171317319K0385.10107

98.31 €

1 4 Arbeitstage 2021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

98.87 €

1 4 Arbeitstage 4021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

99.25 €

1 4 Arbeitstage 6021.9M12129.521.919191519530K0385.12107

110.18 €

1 4 Arbeitstage 2527.7M161612.727.723242024650K0385.16107

110.18 €

1 4 Arbeitstage 5027.7M161612.727.723242024650K0385.16107

112.26 €

1 4 Arbeitstage 8027.7M161612.727.723242024650K0385.16107

123.04 €

1 4 Arbeitstage 3034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

124.37 €

1 4 Arbeitstage 6034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

128.54 €

1 4 Arbeitstage 10034.6M202015.934.624302330885K0385.20107

154.40 €

1 4 Arbeitstage 4041.6M24251941.63036283610121K0385.25107

161.41 €

1 4 Arbeitstage 10041.6M24251941.63036283610121K0385.25107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form M
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Technischer Support