Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form P / Einsatz abgeflacht, PUR Oberfläche

Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form P / Einsatz abgeflacht, PUR Oberfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0291.620X030
K0291.620X050
K0291.620X070
K0291.624X040
K0291.624X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für Edelstahleinsatz

76.73 €

1 4 Arbeitstage 30M2010103013837K0385.10126

77.72 €

1 4 Arbeitstage 50M2010105013837K0385.10126

82.78 €

1 4 Arbeitstage 70M2010107013837K0385.10126

96.77 €

1 4 Arbeitstage 40M24121340151055K0385.12126

102.48 €

1 4 Arbeitstage 80M24121380151055K0385.12126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyurethan
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan Form P
H1(mm) 6 H2(mm) 12 SW1(mm) 10

Technischer Support