Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form K / Einsatz abgeflacht, POM

Pendelauflagen mit O-Ring / K0291 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form K / Einsatz abgeflacht, POM
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0291.720X030
K0291.720X050
K0291.720X070
K0291.724X040
K0291.724X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Bestellnummer für POM-Einsatz

73.67 €

1 4 Arbeitstage 30M2010301384K0385.10109

74.81 €

1 4 Arbeitstage 50M2010501384K0385.10109

77.87 €

1 4 Arbeitstage 70M2010701384K0385.10109

91.07 €

1 4 Arbeitstage 40M24124015107K0385.12109

96.81 €

1 4 Arbeitstage 80M24128015107K0385.12109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Polyacetal
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM Form K
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Technischer Support