Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form B / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, POM-Druckstück / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form B / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, POM-Druckstück / 20° Hebelgriff
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0780.21051X20
K0780.21051X30
K0780.21051X40
K0780.21051X50
K0780.21061X20
K0780.21061X30
K0780.21061X40
K0780.21061X50
K0780.22061X20
K0780.22061X30
K0780.22061X40
K0780.22061X50
K0780.22061X60
K0780.22081X20
K0780.22081X30
K0780.22081X40
K0780.22081X50
K0780.22081X60
K0780.22101X20
K0780.22101X30
K0780.22101X40
K0780.22101X50
K0780.22101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

5.87 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

5.87 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

6.38 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

6.38 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

5.87 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.519.816

5.87 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.529.816

6.38 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.539.816

6.38 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.53.524.54153033.549.816

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.519.820

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.529.820

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.539.820

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.549.820

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.53.528.56.517.541.545.559.820

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.519.620

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.529.620

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.539.620

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.549.620

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.5528.56.517.541.545.559.620

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.519.920

6.68 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.529.920

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.539.920

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.549.920

7.21 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.56.528.56.517.541.545.559.920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Bolzen aus POM Form B

Technischer Support