Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form D / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, St.-Kugeldruckstück / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form D / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, St.-Kugeldruckstück / 20° Hebelgriff
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0780.41051X20
K0780.41051X30
K0780.41051X40
K0780.41051X50
K0780.41061X20
K0780.41061X30
K0780.41061X40
K0780.41061X50
K0780.42061X20
K0780.42061X30
K0780.42061X40
K0780.42061X50
K0780.42061X60
K0780.42081X20
K0780.42081X30
K0780.42081X40
K0780.42081X50
K0780.42081X60
K0780.42101X20
K0780.42101X30
K0780.42101X40
K0780.42101X50
K0780.42101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

6.73 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.519.116

6.73 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.529.116

7.35 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.539.116

7.35 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.53101314.5224.54153033.549.116

6.73 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.518.616

6.73 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.528.616

7.35 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.538.616

7.35 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.54101314.5324.54153033.548.616

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.518.620

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.528.620

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.538.620

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.548.620

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.558.620

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.320

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.558.320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Kugel aus Stahl Form D

Technischer Support