Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form F / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, St.-Druckstück, ballig / 20° Hebelgriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / K0780 / Stahl, GFK / Form F / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, St.-Druckstück, ballig / 20° Hebelgriff
· Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen

· Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative

· Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen

· Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0780.61051X20
K0780.61051X30
K0780.61051X40
K0780.61051X50
K0780.61061X20
K0780.61061X30
K0780.61061X40
K0780.61061X50
K0780.62061X20
K0780.62061X30
K0780.62061X40
K0780.62061X50
K0780.62061X60
K0780.62081X20
K0780.62081X30
K0780.62081X40
K0780.62081X50
K0780.62081X60
K0780.62101X20
K0780.62101X30
K0780.62101X40
K0780.62101X50
K0780.62101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

7.67 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

7.67 €

1 4 Arbeitstage 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.520.816

7.04 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.530.816

7.67 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.540.816

7.67 €

1 4 Arbeitstage 401M640477.5101314.5424.54153033.550.816

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.520.820

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.530.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.540.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.550.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.560.820

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520.820

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550.820

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560.820

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.520.920

8.03 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.530.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.540.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.550.920

8.65 €

1 4 Arbeitstage 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.560.920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Ansatzkuppe aus Stahl Form F

Technischer Support