Klemmhebel / K0125 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / gewölbter Ergo-Griff

Klemmhebel / K0125 / Stahl, GFK / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / gewölbter Ergo-Griff
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie

· Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0125.10501X10
K0125.10501X15
K0125.10501X20
K0125.10501X25
K0125.10501X30
K0125.10501X35
K0125.10501X40
K0125.10501X45
K0125.10501X50
K0125.10601X10
K0125.10601X15
K0125.10601X20
K0125.10601X25
K0125.10601X30
K0125.10601X35
K0125.10601X40
K0125.10601X45
K0125.10601X50
K0125.20601X15
K0125.20601X20
K0125.20601X25
K0125.20601X30
K0125.20601X35
K0125.20601X40
K0125.20601X45
K0125.20601X50
K0125.20601X55
K0125.20601X60
K0125.20801X15
K0125.20801X20
K0125.20801X25
K0125.20801X30
K0125.20801X35
K0125.20801X40
K0125.20801X45
K0125.20801X50
K0125.20801X55
K0125.20801X60
K0125.21001X15
K0125.21001X20
K0125.21001X25
K0125.21001X30
K0125.21001X35
K0125.21001X40
K0125.21001X45
K0125.21001X50
K0125.21001X55
K0125.21001X60
K0125.30801X15
K0125.30801X20
K0125.30801X25
K0125.30801X30
K0125.30801X35
K0125.30801X40
K0125.30801X45
K0125.30801X50
K0125.30801X55
K0125.30801X60
K0125.31001X15
K0125.31001X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51016

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51516

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52016

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52516

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.53016

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.53516

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.54016

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.54516

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.55016

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51016

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51516

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52016

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52516

5.16 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.53016

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.53516

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.54016

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.54516

5.66 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.55016

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 Arbeitstage 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.11522

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12022

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12522

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.13022

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.13522

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.14022

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.14522

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.15022

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.15522

7.91 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.16022

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.11522

7.30 €

1 4 Arbeitstage 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.12022

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support