Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 20 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 25 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 30 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 40 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 50 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 60 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 20 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 25 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 30 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 40 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 50 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 60 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften