Klemmhebel / K0126 / Edelstahl, Thermoplast glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / gewölbter Ergo-Griff

Klemmhebel / K0126 / Edelstahl, Thermoplast glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / gewölbter Ergo-Griff
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie

· Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0126.10401
K0126.10501
K0126.10601
K0126.20601
K0126.20801
K0126.30801
K0126.31001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

7.26 €

1 4 Arbeitstage 40.11M440.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 Arbeitstage 40.11M540.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 Arbeitstage 40.11M640.148.110.110151624.54103033.5916

8.82 €

1 4 Arbeitstage 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

8.82 €

1 4 Arbeitstage 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

10.36 €

1 4 Arbeitstage 80.23M880.291.220.716212237101751.656.11422

10.36 €

1 4 Arbeitstage 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.11422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Edelstahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support