Klemmhebel / K0270.1220□ / Edelstahl, Thermoplast glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / antibakteriell / Gewindebolzen / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0270.1220□ / Edelstahl, Thermoplast glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / antibakteriell / Gewindebolzen / 20° Hebelgriff
· Anwendungsgebiete: Medizintechnik, Reha-Bereiche, Lebensmittelproduktion, öffentliche Einrichtungen, Küchen- und Sanitärbereich

· MEDI grip: Antibakterielle Wirkung durch speziellen Kunststoff über einen langen Zeitraum aufgrund von komplett durchgesetzten Material

· Vorteile: feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig, keine toxische Nebenwirkungen, Wirkung gegen multiresistente Keime, verringert Infektionsrisiko

· Das Risiko einer Ausbreitung der Mikroorganismen wird verhindert und die vorhandene Keimzahl wird in wenigen Stunden komplett abgebaut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0270.12206144X20
K0270.12208144X20
K0270.12210144X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde

11.57 €

1 4 Arbeitstage M6

11.57 €

1 4 Arbeitstage M8

11.57 €

1 4 Arbeitstage M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 65 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Größe 2 A(mm) 65
A1=Grifflänge(mm) 75 B(mm) 9.5 D(mm) 13.5
D1(mm) 18 D2(mm) 19.5 H(mm) 28.5
H1(mm) 6.5 H2(mm) 17.5 H3=Griffhöhe(mm) 41.5
H4(mm) 45.5 L=Gewindelänge(mm) 20 Zähnezahl 20

Technischer Support