Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0270.12206144 |
K0270.12208144 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | ||
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 |
Loading...
A=Grifflänge(mm) | 65 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schiefergrau RAL 7015 | Größe | 2 | A(mm) | 65 |
A1=Grifflänge(mm) | 75 | B(mm) | 9.5 | D(mm) | 13.5 |
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 19.5 | H(mm) | 28.5 |
H1(mm) | 6.5 | H2(mm) | 17.5 | H3=Griffhöhe(mm) | 41.5 |
H4(mm) | 45.5 | T=Gewindetiefe(mm) | 12 | Zähnezahl | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
X=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften