Klemmhebel / K0269 / Stahl, GFK / antistatisch / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen Stahl / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0269 / Stahl, GFK / antistatisch / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen Stahl / 20° Hebelgriff
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräten

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile von norelem wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0269.1120624X20
K0269.1120824X20
K0269.1121024X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde

9.65 €

1 4 Arbeitstage M6

9.65 €

1 4 Arbeitstage M8

9.65 €

1 4 Arbeitstage M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 65 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 Material Komponente Stahl Größe 2
A(mm) 65 A1=Grifflänge(mm) 75 B(mm) 9.5
D(mm) 13.5 D1(mm) 18 D2(mm) 19.5
H(mm) 28.5 H1(mm) 6.5 H2(mm) 17.5
H3=Griffhöhe(mm) 41.5 H4(mm) 45.5 L=Gewindelänge(mm) 20
Zähnezahl 20

Technischer Support