Klemmhebel / K0252 / Metall, Kunststoff verstärkt / Kegelform / ausrasten durch drücken / Innengewinde / gewölbter Ergo-Griff

Klemmhebel / K0252 / Metall, Kunststoff verstärkt / Kegelform / ausrasten durch drücken / Innengewinde / gewölbter Ergo-Griff
· Der KIPP Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Kostengünstige Variante im Bereich der Klemmhebel

· Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0252.1041
K0252.1051
K0252.2051
K0252.2061
K0252.2081
K0252.3081
K0252.3101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Material Komponente Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.45 €

1 4 Arbeitstage 47.9Messing1M447.955131012.614.121.7511.33229.16

2.45 €

1 4 Arbeitstage 47.9Messing1M547.955131012.614.121.7511.33229.16

2.89 €

1 4 Arbeitstage 64.5Messing2M564.57417.513.51719285.51441.9387.5

2.89 €

1 4 Arbeitstage 64.5Messing2M664.57417.513.51719285.51441.9389

2.89 €

1 4 Arbeitstage 64.5Messing2M864.57417.513.51719285.51441.9389

3.57 €

1 4 Arbeitstage 81.1Stahl3M881.193221720.423.940.71023.158.153.312

3.57 €

1 4 Arbeitstage 81.1Stahl3M1081.193221720.423.940.71023.158.153.312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Zähnezahl 12

Technischer Support