Klemmhebel / K0981 / Stahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen Stahl / schräger Triangular-Griff

Klemmhebel / K0981 / Stahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen Stahl / schräger Triangular-Griff
· Speziell für ergonomisches Greifen

· Griffhebel besteht aus Weich- und Hartkomponente

· Anwendungsgebiete: Anlagenbau, Objektbau, Innenausstattung, Sport- und Reha-Bereich

· Druckknopf erleichtert das Ausrasten und Umsetzen

· SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0981.3081X15
K0981.3081X20
K0981.3081X25
K0981.3081X30
K0981.3081X35
K0981.3081X40
K0981.3081X45
K0981.3081X50
K0981.3081X55
K0981.3081X60
K0981.3101X15
K0981.3101X20
K0981.3101X25
K0981.3101X30
K0981.3101X35
K0981.3101X40
K0981.3101X45
K0981.3101X50
K0981.3101X55
K0981.3101X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)

8.65 €

1 4 Arbeitstage M815

8.65 €

1 4 Arbeitstage M820

8.65 €

1 4 Arbeitstage M825

8.65 €

1 4 Arbeitstage M830

9.26 €

1 4 Arbeitstage M835

9.26 €

1 4 Arbeitstage M840

9.26 €

1 4 Arbeitstage M845

9.26 €

1 4 Arbeitstage M850

9.26 €

1 4 Arbeitstage M855

9.26 €

1 4 Arbeitstage M860

8.65 €

1 4 Arbeitstage M1015

8.65 €

1 4 Arbeitstage M1020

8.65 €

1 4 Arbeitstage M1025

8.65 €

1 4 Arbeitstage M1030

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1035

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1040

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1045

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1050

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1055

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 88.5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Größe 3 A(mm) 88.5 A1=Grifflänge(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=Griffhöhe(mm) 76.5 H4(mm) 81 Zähnezahl 22

Technischer Support