Klemmhebel / K0981 / Stahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / schräger Triangular-Griff

Klemmhebel / K0981 / Stahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / schräger Triangular-Griff
· Speziell für ergonomisches Greifen

· Griffhebel besteht aus Weich- und Hartkomponente

· Anwendungsgebiete: Anlagenbau, Objektbau, Innenausstattung, Sport- und Reha-Bereich

· Druckknopf erleichtert das Ausrasten und Umsetzen

· SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0981.3081
K0981.3101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde

8.14 €

1 4 Arbeitstage M8

8.14 €

1 4 Arbeitstage M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A=Grifflänge(mm) 88.5 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 Material Komponente Stahl Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Größe 3 A(mm) 88.5 A1=Grifflänge(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=Griffhöhe(mm) 76.5 H4(mm) 81 T=Gewindetiefe(mm) 14
Zähnezahl 22

Technischer Support