Klemmhebel / K0122 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff

Klemmhebel / K0122 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0122.0031X6
K0122.0031X10
K0122.0031X15
K0122.0031X20
K0122.0036X6
K0122.0036X10
K0122.0036X15
K0122.0036X20
K0122.0041X10
K0122.0041X15
K0122.0041X20
K0122.0041X25
K0122.0041X30
K0122.0041X35
K0122.0041X40
K0122.0041X45
K0122.0041X50
K0122.0042X10
K0122.0042X15
K0122.0042X20
K0122.0042X25
K0122.0042X30
K0122.0042X35
K0122.0042X40
K0122.0042X45
K0122.0042X50
K0122.0043X10
K0122.0043X15
K0122.0043X20
K0122.0043X25
K0122.0043X30
K0122.0043X35
K0122.0043X40
K0122.0043X45
K0122.0043X50
K0122.0046X10
K0122.0046X15
K0122.0046X20
K0122.0046X25
K0122.0046X30
K0122.0046X35
K0122.0046X40
K0122.0046X45
K0122.0046X50
K0122.0051X10
K0122.0051X15
K0122.0051X20
K0122.0051X25
K0122.0051X30
K0122.0051X35
K0122.0051X40
K0122.0051X45
K0122.0051X50
K0122.0052X10
K0122.0052X15
K0122.0052X20
K0122.0052X25
K0122.0052X30
K0122.0052X35
K0122.0052X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

5.32 €

1 4 Arbeitstage seidenmattschwarz RAL 90050M33037710131424,5414,530336160,0280falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage seidenmattschwarz RAL 90050M33037710131424,5414,5303310160,0300falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage seidenmattschwarz RAL 90050M33037710131424,5414,5303315160,0320falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage seidenmattschwarz RAL 90050M33037710131424,5414,5303320160,0330falsetrue

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M33037710131424,5414,530336160,0280falsetrue

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M33037710131424,5414,5303310160,0300falsetrue

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M33037710131424,5414,5303315160,0320falsetrue

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M33037710131424,5414,5303320160,0330falsetrue

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530331016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530331516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530332016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530332516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530333016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530333516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530334016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530334516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M43037710131424,5414,530335016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530331016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530331516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530332016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530332516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530333016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530333516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530334016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530334516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M43037710131424,5414,530335016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530331016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530331516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530332016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530332516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530333016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530333516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530334016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530334516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetsilber-metallic0M43037710131424,5414,530335016---

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530331016---

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530331516---

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530332016---

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530332516---

6.93 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530333016---

7.56 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530333516---

7.56 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530334016---

7.56 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530334516---

7.56 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromtsilber0M43037710131424,5414,530335016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530331016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530331516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530332016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530332516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530333016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530333516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530334016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530334516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz0M53037710131424,5414,530335016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530331016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530331516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530332016---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530332516---

5.32 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530333016---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530333516---

5.81 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20040M53037710131424,5414,530334016---

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde

Technischer Support