Klemmhebel / K0117 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / 20° Spanngriff

Klemmhebel / K0117 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / 20° Spanngriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0117.1051X10
K0117.1051X15
K0117.1051X20
K0117.1051X25
K0117.1053X10
K0117.1053X15
K0117.1053X20
K0117.1053X25
K0117.1061X10
K0117.1061X15
K0117.1061X20
K0117.1061X25
K0117.1061X30
K0117.1061X40
K0117.1061X50
K0117.1063X10
K0117.1063X15
K0117.1063X20
K0117.1063X25
K0117.1063X30
K0117.1063X40
K0117.1063X50
K0117.2061X15
K0117.2061X20
K0117.2061X25
K0117.2061X30
K0117.2061X40
K0117.2061X50
K0117.2061X60
K0117.2063X15
K0117.2063X20
K0117.2063X25
K0117.2063X30
K0117.2063X40
K0117.2063X50
K0117.2063X60
K0117.2081X15
K0117.2081X20
K0117.2081X25
K0117.2081X30
K0117.2081X40
K0117.2081X50
K0117.2081X60
K0117.2083X15
K0117.2083X20
K0117.2083X25
K0117.2083X30
K0117.2083X40
K0117.2083X50
K0117.2083X60
K0117.2101X20
K0117.2101X25
K0117.2101X30
K0117.2101X40
K0117.2101X50
K0117.2101X60
K0117.2103X20
K0117.2103X25
K0117.2103X30
K0117.2103X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M5394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M5394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.53016

9.15 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.54016

9.15 €

1 4 Arbeitstage 39schwarz1M6394610131410.524.541532.535.55016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.53016

9.15 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.54016

9.15 €

1 4 Arbeitstage 39silber-metallic1M6394610131410.524.541532.535.55016

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64schwarz2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 Arbeitstage 64silber-metallic2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl

Technischer Support