Klemmhebel / K1660 / Stahl, GFK / blau passiviert / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen Stahl / 20° Hebelgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1660.1051X10
K1660.1051X15
K1660.1051X20
K1660.1051X25
K1660.1051X30
K1660.1051X35
K1660.1051X40
K1660.1051X45
K1660.1051X50
K1660.1052X10
K1660.1052X15
K1660.1052X20
K1660.1052X25
K1660.1052X30
K1660.1052X35
K1660.1052X40
K1660.1052X45
K1660.1052X50
K1660.10516X10
K1660.10516X15
K1660.10516X20
K1660.10516X25
K1660.10516X30
K1660.10516X35
K1660.10516X40
K1660.10516X45
K1660.10516X50
K1660.10584X10
K1660.10584X15
K1660.10584X20
K1660.10584X25
K1660.10584X30
K1660.10584X35
K1660.10584X40
K1660.10584X45
K1660.10584X50
K1660.10586X10
K1660.10586X15
K1660.10586X20
K1660.10586X25
K1660.10586X30
K1660.10586X35
K1660.10586X40
K1660.10586X45
K1660.10586X50
K1660.10587X10
K1660.10587X15
K1660.10587X20
K1660.10587X25
K1660.10587X30
K1660.10587X35
K1660.10587X40
K1660.10587X45
K1660.10587X50
K1660.10588X10
K1660.10588X15
K1660.10588X20
K1660.10588X25
K1660.10588X30
K1660.10588X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 70211M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 20041M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 10211M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 30201M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40signalgrün RAL 60321M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.53516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.54016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.54516

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsblau RAL 50171M5-477.5101314.524.54153033.55016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M5-477.5101314.524.54153033.51016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M5-477.5101314.524.54153033.51516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M5-477.5101314.524.54153033.52516

4.04 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M5-477.5101314.524.54153033.53016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 70351M5-477.5101314.524.54153033.53516

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente blau-passiviert

Technischer Support