Klemmhebel mit Schutzkappe / K0122 / Stahl, Zink-Druckguss / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff

Klemmhebel mit Schutzkappe / K0122 / Stahl, Zink-Druckguss / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0122.92061
K0122.92062
K0122.92081
K0122.92082
K0122.9206181
K0122.9206182
K0122.9206183
K0122.9206184
K0122.9206185
K0122.9206186
K0122.9206187
K0122.9206188
K0122.9208181
K0122.9208182
K0122.9208183
K0122.9208184
K0122.9208185
K0122.9208186
K0122.9208187
K0122.9208188
K0122.93081
K0122.93082
K0122.9308181
K0122.9308182
K0122.9308183
K0122.9308184
K0122.9308185
K0122.9308186
K0122.9308187
K0122.9308188
K0122.93101
K0122.93102
K0122.9310181
K0122.9310182
K0122.9310183
K0122.9310184
K0122.9310185
K0122.9310186
K0122.9310187
K0122.9310188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

8.20 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 90052M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 20042M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 10212M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 30202M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 60322M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 50172M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 70352M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 70402M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 90052M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 20042M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 10212M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 30202M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 60322M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 50172M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 70352M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

8.20 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 70402M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz3M880911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M880911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 90053M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 20043M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 10213M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 30203M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 60323M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 50173M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 70353M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 70403M880911116212241,5102454,558,514220,1359falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetschwarz3M1080911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 Arbeitstage kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M1080911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattschwarz RAL 90053M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattreinorange RAL 20043M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattrapsgelb RAL 10213M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsrot RAL 30203M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattsignalgrün RAL 60323M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattverkehrsblau RAL 50173M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattlichtgrau RAL 70353M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

9.06 €

1 4 Arbeitstage strukturmattfenstergrau RAL 70403M1080911116212241,5102454,558,514220,1340falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 mit Schutzkappe

Technischer Support