Klemmhebel / K0269 / Stahl, GFK / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / K0269 / Stahl, GFK / Druckknopf, ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / 20° Hebelgriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels

· Verschiedene Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0269.71104
K0269.71105
K0269.71106
K0269.71206
K0269.71208
K0269.71308
K0269.71310
K0269.71410
K0269.71412
K0269.71512
K0269.71516
K0269.72104
K0269.72105
K0269.72106
K0269.72206
K0269.72208
K0269.72308
K0269.72310
K0269.72410
K0269.72412
K0269.72512
K0269.72516
K0269.73104
K0269.73105
K0269.73106
K0269.73206
K0269.73208
K0269.73308
K0269.73310
K0269.73410
K0269.73412
K0269.73512
K0269.73516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30201M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30203M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30204M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110schwarzgrau RAL 7021verkehrsrot RAL 30205M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110reinorange RAL 2004schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 Arbeitstage 95verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 Arbeitstage 110verkehrsrot RAL 3020schwarzgrau RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl

Technischer Support