Exzenter-Spannmodule für Alu-Konstruktionsprofile / K0754 / Stahl, Aluminium / Form B

Exzenter-Spannmodule für Alu-Konstruktionsprofile / K0754 / Stahl, Aluminium / Form B
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Kein zusätzliches Werkzeug notwendig

· Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0754.10200808

Teilenummer
K0754.10200808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente pulverbeschichtet Farbe Komponente schwarz
Form B D1=Gewinde M20x1,5 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=Grifflänge(mm) 52.3 Passend für Nutbreite(mm) 8 Spannkraft F(kN) 2.5
Handkraft FH(N) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Spannmodule für Alu-Konstruktionsprofile / K0754 / Stahl, Aluminium / Form B, die Teilenummer ist K0754.10200808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0754.10200808.

Technischer Support