Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0174.206 |
K0174.208 |
K0174.210 |
K0174.212 |
K0174.216 |
K0174.220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (Kugel) (mm) | H (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | M6 | 48 | 9.5 | 8 | 12 | 24 | 4 | ||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30.5 | 5 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | M10 | 76 | 14.5 | 13 | 20 | 38 | 6 | ||
6.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | M12 | 95 | 18.5 | 16 | 25 | 47 | 7.5 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 119 | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59.5 | 10 | ||
23.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75.5 | 12.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | poliert | Form | N |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 20° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B2(mm)
D1(mm)
D2 (Kugel)(mm)
H(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften